Průmyslová odvětví
PřehledServis
PřehledPráce a kariéra
PřehledAcademie
PřehledProdej a podpora
PřehledSkupiny produktů
PřehledProjektová řešení
PřehledeKonfigurátory a nástroje
PřehledPartnerství Certified Excellence
PřehledSystémy RFID zajišťují tok informací doprovázejících zboží na montážních linkách. Data vázaná na objekt umožňují cílené řízení jednotlivých kroků procesu a zpracování, jakož i přesun palet obrobků dovnitř a ven. To všechno v závislosti na jejich typu nebo variantě během výroby produktových variant na rozvětvených a flexibilních montážních systémech. Dokumentací všech procesních kroků a výrobních dat je také umožněna sledovatelnost případných chyb.
Všechny systémy RFID od společnosti Rexroth jsou systémy pro čtení / zápis a podporují běžné průmyslové sběrnice. Jsou dokonale přizpůsobeny dopravníkovým systémům Rexroth.
S ID 200 mohou RFID systémy ukládat data centralizovaně i decentralizovaně. Použití standardních frekvencí a přenosových protokolů umožňuje použití komerčně dostupných datových tagů. Je také modulární se snadnou instalací.
Hlavní rysy
Díky své kompaktní velikosti je ID 15 ideální pro malé systémy a centrální úložiště dat. Na rozdíl od srovnatelných systémů může ID 15 také identifikovat procházející obrobek nebo datové tagy – zcela spolehlivě až do rychlosti 20 m/min.
Hlavní rysy